Publier vos produits
LBX LED Linear Suspended
LBX LED Linear Suspended
    Signify

    LBX LED Linear Suspended

    Traduit par Google,
    Les luminaires suspendus linéaires à LED LBX avec optique LightBalance en option offrent la polyvalence requise pour une large gamme d'applications. Disponible en 5 configurations différentes, LBX est facile à installer et peut être monté ensemble en séries. Lorsqu'un contrôle précis est requis, LightBalance Optics place la lumière là où elle est nécessaire. Choisissez entre des distributions étroites, moyennes, larges, allées et doubles asymétriques.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Reduce energy related costs
      • Excellent aesthetics and light distribution
      • Ease of installation
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Delivers up to 150 LPW
      • Two diffuse lens options
      • Multiple light distributions
      • Simple row mounting capability
      • Standard 0-10V dimming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LBX_LED_Linear_Suspended
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis