Publier vos produits
MUL4 Path Light
MUL4 Path Light
    Signify

    MUL4 Path Light

    Traduit par Google,
    La famille de luminaires basse tension MUL Path Light présente un style champignon classique et une apparence gracieuse, ce qui les rend adaptés à la plupart des applications. Conçus comme une lumière diffuse, ces luminaires produisent un motif lumineux uniforme sans éblouissement gênant. Les choix de construction incluent l'aluminium ou le laiton moulé sous pression à tige en laiton massif. Les finitions sont disponibles en vert antique, bronze, terre de sienne, pierre mouchetée, noir et bronze coulé naturel. Des LED à économie d'énergie sont disponibles pour assurer une distribution uniforme de la lumière et une longue durée de vie.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MUL4_Path_Light
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis