Les luminaires d'éclairage extérieur Gardco OptiForm sont disponibles en quatre tailles pour un éclairage efficace, des allées aux grands parkings. Dotés de la technologie LED la plus récente, les luminaires OptiForm offrent un rendement lumineux jusqu'à 192 lumens par watt. Onze distributions optiques sont disponibles, adaptées à une large gamme d'applications d'éclairage extérieur. Légers et faciles à installer, les luminaires OptiForm sont équipés d'une étiquette de service facilitant leur maintenance tout au long de leur durée de vie.
Spécification
Product Benefits:
Provides up to 192 lumens per watt for significant energy savings.
Lightweight luminaire for ease of installation.
Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
Product Features:
Site & Area and Precision Plus optics for enhanced light distribution
Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation
Four fixed mounting options include standard arm, mast arm, post top wall mount, along with six different adjustable mountings