Publier vos produits
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)
    Signify

    Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)

    Traduit par Google,
    Que vous souhaitiez embellir votre espace extérieur ou y apporter sécurité et bien-être, les appliques LED réfractives Hadco, hautement configurables et associées au module LED LumiLock GX5 de dernière génération, vous aideront à atteindre vos objectifs. Une multitude de styles de luminaires extérieurs vous permettent de créer des allées et des espaces empreints d'un charme historique intemporel, de jour comme de nuit. Le module LED GX5, configurable, est une alternative idéale aux sources HID, vous offrant des économies d'énergie considérables et un plus large choix de niveaux d'éclairage, d'optiques et de commandes. L'étiquette de service Hadco, gage d'assistance tout au long de la durée de vie du produit, est incluse.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Highly configurable luminaires, a multitude of luminaire styles
      • Field capabilities to change distribution to adapt when needed
      • Provides the right amount of horizontal and vertical light where you need it with excellent uniformity
      • Simple dimming to state-of-the-art connected lighting solutions to maximize energy savings
      Product Features:
      • Variety of cages, finials, roofs, pods and colors to customize the project along with various poles and brackets
      • Available in Type 3 or Type 5 distributions
      • Available with Short or Wide optics
      • Available in 80CRI 2700K, 70CRI 3000K or 70CRI 4000K
      • Variety of drive currents and light levels
      • Variety of dimming and control choices
      • IP66 rated LED light engine
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Refractive_post_top_with_LumiLock_LED_CL32_CL52
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis