Publier vos produits
Savannah LED post top (VX671) - Generation 3
Savannah LED post top (VX671) - Generation 3
    Signify

    Savannah LED post top (VX671) - Generation 3

    Traduit par Google,
    Le luminaire pour poteau LED Hadco Savannah est une reconstitution authentique de l'éclairage distinctif de notre passé américain. Alliant le charme de l'ancien monde aux sources lumineuses et optiques écoénergétiques d'aujourd'hui, Savannah est un luminaire d'une polyvalence exceptionnelle. Pour les zones de restauration où l'éclairage public est requis, Savannah offre des accents mémorables qui complètent de nombreux thèmes architecturaux
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Savannah_LED_post_top_VX671_-_Generation_3
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis