Publier vos produits
SyncLine Wall
Signify

SyncLine Wall

Traduit par Google,
Avec son design ultra-fin, SyncLine rivalise avec les luminaires LED haut de gamme, offrant des performances adaptées à votre budget. SyncLine propose une lumière de qualité supérieure grâce à la technologie AccuRender haute efficacité (IRC 90+). Parmi les options disponibles : Interact, AccuRender Tunable White et la nouvelle technologie BioUp à luminosité réglable pour les personnes ayant une forte sensibilité à la mélanopsie, pour un confort optimal au quotidien.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Broad choice of optical distributions in a compact size
    • Design ready, 10-day QuickShip on many configurations
    • Efficacy up to 150 lm/W
    • Small housing (6.75” wide x 1.5” high)
    • 4’, 6’, 8’ lengths + continuous runs for both suspended and wall mount versions
    Product Features:
    • Single circuit and dual circuit for independent up/down lighting control
    • AccuRender static and tunable white with CRI 90+ across the CCT range
    • Available with BioUp tunable technology that supports health and wellbeing
    • Wide choice of controls (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SyncLine-Wall
  • Famille de produitsLedalite
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques