Publier vos produits
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
    Signify

    Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit

    Traduit par Google,
    Les unités d'urgence Chloride Compac LED ont été conçues pour compléter la famille de sortie/d'urgence Compac LED en termes d'apparence et de fiabilité. Ils permettent une sortie immédiate et sûre dans des situations de faible luminosité et fonctionnent en harmonie dans les applications commerciales et industrielles légères. Le modèle de tête à deux lampes CLU2 peut être ajusté pour fournir la quantité optimale d'éclairage. La tête de lampe centrale du CLU3 est fixe tandis que les deux lampes latérales peuvent être ajustées pour des angles gauche et droit parfaits.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Two side lamp heads are fully adjustable for optimum amount of illumination
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Wall or Ceiling Mounted
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compac_CLU2_CLU3_LED_Emergency_Unit
    • Famille de produitsChloride
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage