Publier vos produits
GeoForm wedge small LED wall sconce GWS
Signify

GeoForm wedge small LED wall sconce GWS

Traduit par Google,
L'applique murale LED Geoform Wedge Small (GWS) présente un design géométrique compact qui s'harmonise avec de nombreux styles architecturaux. Dotée d'une optique spécialisée haute performance, elle offre un excellent compromis entre faible éblouissement et luminosité optimale. Disponible en trois types de distribution optique (2, 3 et 4) avec un flux lumineux jusqu'à 5 500 lumens, elle propose également une lentille diffuse pour les applications au-dessus des portes. Une batterie de secours assure l'éclairage des issues de secours. De multiples options de contrôle, dont le système sans fil Interact Pro pour l'extérieur, permettent de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium.
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available.
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination.
    • A diffuse lens option is also available for over doorway applications.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GeoForm-wedge-small-LED-wall-sconce-GWS
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsWall sconces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques