Publier vos produits
Domus LED post top - large (DMS60)
Domus LED post top - large (DMS60)
    Signify

    Domus LED post top - large (DMS60)

    Traduit par Google,
    La famille Lumec Domus de luminaires suspendus et de lampadaires à DEL - Domus, Domus 55 et Domus Small - sont tous conçus pour se compléter et apporter un équilibre à n'importe quel environnement. Leur charme est indéniable. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent pour créer une beauté harmonieuse grâce à un équilibre conçu. Comprend une étiquette de service, une manière innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
      • Perfect complement to the rest of the Domus family
      • Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Domus_LED_post_top_-_large_DMS60
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage