Publier vos produits
DuaLED Recessed
DuaLED Recessed
    Signify

    DuaLED Recessed

    Traduit par Google,
    DuaLED est un luminaire encastré LED haute performance au design architectural. Ses options de pilotage et de contrôle intégrées garantissent une optimisation pour chaque application. Conçu pour un confort visuel optimal, DuaLED est idéal pour une grande variété d'applications générales telles que les bureaux, les écoles, les commerces ou les établissements de santé.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • 0-10V dimming to 1% for standard configurations
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life for standard configurations (L70)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuaLED_Recessed
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage