Publier vos produits
DuaLED Surface
DuaLED Surface
    Signify

    DuaLED Surface

    Traduit par Google,
    DuaLED est un luminaire encastré LED au design architectural et à haut rendement. Ses options de pilotage et de contrôle intégré garantissent une optimisation pour chaque application. Conçu pour un confort visuel optimal, DuaLED est idéal pour une grande variété d'applications générales telles que les bureaux, les écoles, les commerces ou les établissements de santé. La technologie sans fil Interact (en option) offre une détection de présence intégrée et une gestion de la lumière naturelle pour un contrôle accru et des économies d'énergie sans réduction de la durée de vie.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Require no plenum space
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • Surface mount design
      • 0-10V dimming standard
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life (L70)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuaLED_Surface_LED
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage