Publier vos produits
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
    Signify

    DuraForm LED floodlight Medium FLDM

    Traduit par Google,
    Les projecteurs LED Gardco DuraForm sont synonymes de polyvalence, de durabilité et de performance. Conçus pour les applications industrielles, utilitaires et commerciales, ils offrent une puissance, des capacités de contrôle et une configurabilité optimales. Disponibles en trois tailles pour un rapport lumens/prix optimal (voir également FLDS et FLDL), les projecteurs DuraForm sont conçus pour durer. Ce luminaire IP66, doté d'un verre résistant aux chocs IK09, résiste aux intempéries et à l'usure tout en offrant un contrôle précis de la lumière grâce à des options de protection réduisant la diffusion lumineuse. Idéal pour les environnements les plus exigeants, le DuraForm vous garantit une tranquillité d'esprit grâce à sa conception durable. Il inclut une étiquette de service, la solution innovante de Signify pour une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Highly configurable to meet all your lighting needs with one product
      • High efficiency LEDs, excellent performance, and optimum control of light output
      • Broadest controls offering from local to site-wide connected solutions
      • Peace of mind for a durable product that is built to last
      • Simplified installation and servicing with thoughtful design elements and ServiceTag
      Product Features:
      • Nine distributions, 3000 and 4000K color temperatures with minimum of 70CRI, and adaptable glare control accessories available
      • Yoke mount and two Slip Fitter options available
      • Controls options include 0-10V, DALI, button photocontrol, 7-pin tool-less NEMA twist-lock receptacle, wireless, FAWS
      • IP66 rating with IK09 impact-resistant glass
      • Standard salt fog rating of 5000 hours with a scribe of 8
      • Marine Grade option available for a scribe of 10
      • 10-year warranty and +50C ambient standard for a product that is built to last
      • Easy wiring access with standard hinged door, toolless latch entry option, and terminal block
      • Cast-in aiming sight plus slip fitter and yoke indicators for quick and easy daytime aiming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraForm_LED_floodlight_Medium_FLDM
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage