Publier vos produits
HP90
HP90
    Signify

    HP90

    Traduit par Google,
    La gamme de luminaires encastrés LED Day-Brite HP90 est l'une de nos collections de luminaires à lumière douce les plus appréciées. Il s'agit de la première gamme de LED offrant un éclairage direct/indirect grâce à l'utilisation d'une peinture hautement réfléchissante sur les réflecteurs profilés et d'une lentille prismatique linéaire à haute transmission lumineuse pour encapsuler les LED. La gamme HP90 est disponible en trois formats : 1x4, 2x2 et 2x4, permettant ainsi au client de personnaliser sa consommation d'énergie et de trouver des solutions d'éclairage parfaitement adaptées à ses besoins spécifiques.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Can be continuous row mounted
      Product Features:
      • Same fixture fits both G and T ceiling types
      • Suitable for damp locations
      • High efficiency LEDs have 50,000 hour rated life at L70
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HP90_LED
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage