Publier vos produits
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 sur 5 étoiles1.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Les luminaires L40U sont dotés d'un boîtier monobloc carré conique en fonte d'aluminium, avec un système optique scellé. Le capot en fonte d'aluminium comprend un faîteau décoratif de masquage photoélectrique, assemblé sur le boîtier à l'aide de deux charnières de capot intégrées.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L40U_LED_pendant_L40U-STM
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage