Publier vos produits
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    Traduit par Google,
    Les poteaux ronds droits en aluminium de Gardco consistent en une norme d'éclairage en aluminium extrudé monobloc montée sur une base en fonte d'aluminium, une base en aluminium à charnière ou un tenon de base en acier au carbone de qualité structurelle. Les poteaux sont finis avec une anodisation architecturale de classe 1 ou un revêtement en poudre de polyester TGIC appliqué électrostatiquement.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Legacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage