Publier vos produits
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
    Signify

    MetroScape LED Post-Top (MPTR)

    Traduit par Google,
    Le luminaire de dessus de mât à DEL MetroScape de Lumec offre des solutions d'économie d'énergie flexibles et robustes pour un éclairage architectural urbain de style patrimonial. Couronné d'un capot ornemental, le modèle post-top est doté d'une lentille plate pour souligner la finesse des LED. Le luminaire fournit un éclairage attrayant la nuit, ajoutant de l'attrait à l'environnement et favorisant une utilisation sûre de l'environnement.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design includes die cast aluminum heat sink and placement of electronic components in fitter
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MetroScape_LED_Post-Top_MPTR
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage