Publier vos produits
Pima LED pendant - large (CXF5)
Pima LED pendant - large (CXF5)
    Signify

    Pima LED pendant - large (CXF5)

    Traduit par Google,
    La famille de suspensions Hadco Pima offre une version simple et moderne de la lanterne suspendue traditionnelle, offrant style et élégance aux centres-villes, aux développements commerciaux, aux parcs et aux communautés résidentielles. Ces suspensions utilisent la dernière technologie LED qui maximise les économies d'énergie et fournit une lumière uniforme et confortable. Le Swan est une excellente solution pour les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources HID.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pima_LED_pendant_-_large_CXF5
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage