Publier vos produits
TownView LED post top (TVLN, TVLC)
TownView LED post top (TVLN, TVLC)
    Signify

    TownView LED post top (TVLN, TVLC)

    Traduit par Google,
    Le luminaire de poteau LED TownView de Hadco est une solution d'éclairage abordable et de haute qualité, conçue pour faciliter la transition des lampes HID aux LED. Extrêmement adaptable, il offre une variété de styles, de performances et d'options de montage qui s'intégreront parfaitement à l'esthétique de votre ville ou de votre quartier. Nous proposons également un contrôle de l'éblouissement grâce à un large choix de panneaux et de lentilles, garantissant un confort visuel optimal. Prêt à passer à la LED ?
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Easily adaptable to your needs with features that enhance visual comfort and increase citizen and driver satisfaction
      • Aesthetics is never an afterthought with the variety of style options available
      • Lower maintenance costs and improve efficiency with advanced technology, artfully incorporated into the classic design
      • Enjoy an affordable, high-quality product with future-proof capabilities at the forefront of its design
      Product Features:
      • Comfort panel and internal comfort lens options for reduction of glare and pixelization
      • Tool-less features and hands-free access for easy installation and maintenance
      • Broad range of lumen output and wattage options
      • Future proof solutions include a standard 0-10V driver and 7 pin receptacle, sensor ready driver and receptacle options
      • Ships standard with service tag for easy access to product information, installation and maintenance services
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TownView_LED_post_top__TVLN_TVLC
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage