Publier vos produits
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
    Sika

    Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX

    Traduit par Google,
    Sikalastic®-6100 FX est une membrane monocomposante à base de ciment, élastique et flexible, légère et à durcissement rapide pour l'imperméabilisation et la protection des structures en béton, de la maçonnerie et des dalles recouvertes d'asphalte. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, Sikalastic®-6100 FX obtient une consistance fluide qui permet une application manuelle ou par pulvérisation aisée. Il crée une membrane résistante à l'hydrostatique positive et négative avec des caractéristiques élevées de pontage des fissures. Les structures imperméabilisées avec Sikalastic®-6100 FX peuvent être remplies d'eau (y compris d'eau potable) après 72 heures de durcissement. Sikalastic®-6100 FX est composé de ciments spécialement sélectionnés, de charges légères, de sable et de polymères spéciaux sous forme de poudre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sikalastic-6100-FX
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsCementitious Waterproofing Coatings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_32_80_03
    • Description de l'Uniclass 2015Applied waterproofing and tanking systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 19
    • Titre OmniClassCementitious and Reactive Waterproofing