Publier vos produits
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65

    Traduit par Google,

    Sika Comfortfloor® PS-65 est un système de revêtement de sol autolissant élastique en polyuréthane et fait partie de la gamme de revêtements de sol décoratifs Sika Comfortfloor®.

    Sika Comfortfloor® PS-65 optimise l'équilibre entre confort et résistance en combinant douceur sous le pied et durabilité.

    Le Sika Comfortfloor® PS-65 est suffisamment flexible pour offrir un confort dans les zones où le personnel marche ou se tient debout pendant de longues périodes, mais suffisamment résistant pour résister à des niveaux élevés de circulation piétonnière, aux roulettes de chaise et aux charges sur roues.

    La solution de revêtement de sol résilient Sika Comfortfloor® PS-65 réduit les bruits de pas et la transmission horizontale du bruit tout en offrant un nombre sans précédent d'avantages aux occupants du bâtiment

    Les usages

    Le Sika Comfortfloor® PS-65 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    • Bâtiments commerciaux et publics
    • Établissements de santé
    • Écoles
    • Espaces commerciaux & laboratoires
    • Installations de soins infirmiers
    • Salles d'exposition et halls d'accueil
    • Musées et bureaux

    Caractéristiques / Avantages

    • Faible émission de COV
    • Lisse avec une couleur uniforme
    • Souple et résistant
    • Très bonne isolation acoustique - insonorisation
    • Bonne résistance mécanique
    • Bonne résistance aux UV
    • Réduit les bruits de pas
    • Couleurs attrayantes disponibles en utilisant une couche de finition pigmentée stable aux UV
    • Ne rétrécit pas après durcissement
    • Haute résistance
    • Faible maintenance et coût du cycle de vie
    • Sol solide, durable et sans joint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortfloor-ps-65
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit