Publier vos produits
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX
    Sika

    Marble Effect, Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® Marble FX

    Traduit par Google,

    Sika Comfortfloor® Marble FX est un système de revêtement de sol en polyuréthane élastique, autolissant et résistant aux UV, à effet marbre. Il offre un sol doux, confortable, résistant, sans joint et nécessitant peu d'entretien. Le système fait partie de la gamme de revêtements de sol décoratifs Sika Comfortfloor®.

    Utilisations

    Sika Comfortfloor® Marble FX ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Sika Comfortfloor® Marble FX est utilisé dans les bâtiments et zones commerciales et publiques suivants :

    • Établissements de santé et hôpitaux
    • Écoles et Universités
    • Centres commerciaux et musées
    • Quartiers résidentiels et maisons

    Caractéristiques / Avantages

  • Motifs décoratifs utilisant des mélanges de pigments
  • Confortable pour marcher
  • Doux sous les pieds
  • Faibles émissions de COV
  • Faible odeur
  • Bonne résistance mécanique
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Facile à appliquer
  • Faible entretien
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortfloor-marble-fx
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie