Publier vos produits
Emseal Colourseal VHE-CE certified expansion joint
Sika

Emseal Colourseal VHE-CE certified expansion joint

Traduit par Google,

Joint de mouvement marqué CE et testé EN-1366-4, Sika Emseal Colourseal-VHE (Vertical Horizontal Europe) est un joint de mouvement double face à face en silicone pour les marchés européens et autres nécessitant le marquage CE. Il n'est pas disponible en Amérique du Nord. Certifié par l'évaluation technique européenne (ETA), Colourseal-VHE offre une étanchéité à l'eau et à l'air avec une capacité de mouvement de 100 %, une isolation thermique, une stabilité aux UV et une coordination des couleurs avec les substrats verticaux ou horizontaux. Il remplit ces fonctions sans ancrage métallique invasif ni assemblages complexes fabriqués sur site. Contrairement aux mastics d'étanchéité appliqués sous forme liquide, Colourseal-VHE est exempt de contraintes de traction au niveau de la ligne de liaison du support. Colourseal-VHE fournit un joint étanche à long terme et économique.

Colourseal-VHE combine un silicone à faible module appliqué en usine avec une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes infusée d'une dispersion acrylique ignifuge à base d'eau. Le revêtement en silicone coloré est collé en usine sur la mousse infusée sur deux côtés sur une largeur supérieure à l'extension maximale prévue du joint, puis durci. Lorsqu'il est comprimé, le revêtement en silicone forme un profil de soufflet capable de s'adapter à +/- 50 % (total 100 %) de mouvement par rapport à la taille nominale du produit. Le soufflet se plie et se déplie pendant le mouvement pratiquement sans contrainte de traction.
Colourseal-VHE est fourni précomprimé à une taille légèrement inférieure à sa taille nominale pour faciliter l'installation. Pour installer les bâtons, nettoyez les parois du substrat, appliquez l'adhésif époxy fourni sur les substrats. Après avoir retiré les matériaux d'emballage, insérez le Colourseal-VHE dans le joint. Une fois que le Colourseal-VHE s'est dilaté pour remplir l'espace de joint et a adhéré aux substrats, un cordon d'angle en silicone appliqué sur place assure un joint étanche à l'eau à l'interface du substrat.

Caractéristiques

• Joint de mouvement marqué CE et testé EN-1366-4 pour les marchés européens et autres marchés mondiaux (non disponible en Amérique du Nord)
• Tests réalisés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)-France
• Capacité de mouvement +/-50 %
• Joint étanche
• Résistant aux UV
• Surface en silicone de qualité routière
• Élimine les contraintes de traction au niveau de la ligne de liaison
• Installation très rapide et simple
• Pas d'ancrage invasif
• Pas d'assemblages de terrain complexes
• Disponible dans des couleurs standard de l'industrie
• Fourni précomprimé à une taille inférieure à la taille nominale
• Enduit sur deux faces (surfaces exposées opposées)

Les usages
• Large gamme de tailles – Pour tous les joints de 12 mm (1/2”) à 200 mm (8”) dans les applications verticales ou horizontales.
• Praticable – Pour utilisation dans les applications de circulation piétonnière ou automobile.
• Joint anti-fumée
• Résistance au feu – 90 minutes pour les applications verticales (EI90) ; 45 minutes pour les applications horizontales (EI45).
• Substrats – maçonnerie, béton préfabriqué, brique, pierre naturelle, métaux et la plupart des autres substrats.
• Coins intérieurs – Colourseal-VHE est particulièrement adapté au remplissage des joints de dilatation au niveau des ajouts et en particulier au niveau des coins intérieurs.
Les alternatives « caoutchouc et rail » ne peuvent pas être correctement installées dans les coins intérieurs en raison du manque d’accès pour l’équipement de forage.
Colourseal-VHE n’utilise aucun ancrage invasif et peut être facilement installé sans violation des substrats.
• Transitions des joints verticaux aux joints horizontaux – Transitions des joints verticaux aux joints horizontaux dans les parapets,
les murs, les colonnes divisées, etc. sont essentiels à l’étanchéité et peuvent être correctement traités à l’aide de Colourseal-VHE. Les transitions vers d'autres produits EMSEAL pour l'imperméabilisation des joints de terrasses, ainsi que des joints de toiture, etc., sont facilement possibles — consultez EMSEAL.
• Stationnement et circulation – Colourseal-VHE est une surface en silicone de qualité routière qui lui permet d'être utilisée dans le stationnement.
structures et emplacements, trottoirs, ponts et autres applications où les véhicules traverseront le joint de dilatation.
Une plaque de recouvrement métallique en option est disponible — consultez EMSEAL.
• Variations de tailles de joints, de courbes, de changements de plan et de direction – Les joints varient en taille en raison de l'accumulation de tolérances de construction et des changements de substrat. Fourni pour les mesures sur le terrain, Colourseal-VHE s'adapte aux variations de taille de joint. Il est flexible et peut être conformé sur le terrain au rayon, et change

Tailles _

12 mm – 200 mm (1/2″ à 8″)
Remarque : Les tailles inférieures à 40 mm (1 1/2″) sont fabriquées avec une seule surface de soufflet sur les deux faces. Les plus grandes tailles intègrent plusieurs soufflets. Toutes les tailles sont fournies sous forme de longueurs de 2 M (6,56 ′) ou de « bâtons ».

Mouvement
Total 100 % (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie.

Couleur

• Enduit de silicone Sikasil WS-295
• Gamme complète de couleurs Sikasil WS 295

Marquage CE – Certificat et Évaluation Technique Européenne
0679–CPR–1286 Certificat de constance des performances du produit
ETA 19/0222 Évaluation Technique Européenne du 12 août 2019
Voir Marquage CE et ETA Emseal sur le site du CSTB

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-colourseal-vhe-ce
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsWalls and Floors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints