Publier vos produits
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

Traduit par Google,
SikaFlow®-648 est un coulis de précision à base de résine époxy à trois composants utilisé pour fixer les équipements critiques afin d'assurer un alignement et une transmission corrects des charges statiques et dynamiques. Avec des propriétés physiques soigneusement équilibrées et une excellente résistance aux attaques chimiques, aux températures de service élevées, aux vibrations et au couple, SikaFlow®-648 est formulé pour une installation facile, avec de bonnes caractéristiques d'écoulement adaptées au coulage ou au pompage dans des épaisseurs de 10 mm à 150 mm, une faible génération de poussière et un nettoyage à l'eau et au savon. SikaFlow®-648 est disponible dans toutes les régions du monde, avec le soutien d'un personnel commercial et technique qualifié et expérimenté dans la spécification et l'installation de coulis époxy sur tous les continents.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaFlow-648
  • Famille de produitsGrouting
  • Groupe de produitsEpoxy Grouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Matériel secondaireCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin grouts
  • Code CSI MasterFormat 201403 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Epoxy Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 15 15 11 15
  • Titre OmniClassEpoxy Concrete Grouts