Publier vos produits
Emseal Seismic Colorseal® - water-resistant wall expansion joint System exterior and interior
Sika

Emseal Seismic Colorseal® - water-resistant wall expansion joint System exterior and interior

Traduit par Google,

Joint de dilatation mural, Sika Emseal Seismic Colorseal® (Colorseal*) est un joint primaire précomprimé enduit de silicone pour les joints muraux à mouvements élevés. Seismic Colorseal assure l’étanchéité des joints structurels, sismiques et de culée à plan vertical dans pratiquement tous les substrats.

La continuité de l'étanchéité et la continuité de l'isolation thermique tout au long des changements de plan et de direction sont les caractéristiques de Seismic Colorseal. La capacité du produit à maintenir l'étanchéité lorsqu'il est installé dans les coins intérieurs et lors de la gestion des courbes et des changements de direction le distingue encore davantage des joints en bande de caoutchouc et de rail. Seismic Colorseal est fixé de manière positive sans ancrages invasifs tandis que le changement de couleur rend le produit esthétiquement polyvalent.

Seismic Colorseal a été développé pour restaurer la fonction de l'enveloppe du bâtiment là où elle est brisée par l'emplacement d'un joint de mouvement. En conséquence, les tests de performance requis pour certifier les murs-rideaux et autres systèmes d’enveloppe de bâtiment constituent également la base de la performance de Seismic Colorseal. Seismic Colorseal a été testé et dépasse les exigences des tests de performance, notamment : pour la pénétration de l'eau : ASTM E-331 ; Charge de vent : ASTM E330 ; Perméabilité à l'air : ASTM E283-04 ; Blocage du son : ASTM E90-09 ; Valeur R : ASTM C518-04 ; Matériau à faibles émissions : CDPH/EHLB/Standard Method Version 1.2, 2017 ; ainsi que des tests internes de stabilité de la température, de saignement, de coloration et de récupération pour garantir les performances dans des conditions modélisant la vie réelle.

Caractéristiques
• Joint primaire
• Etanche
• Hermétique
• Isole
• Ancrage non invasif
• Matériau à faibles émissions selon CDPH/EHLB V1.2, 2017
• Insonorisation STC 52 ; OITC 38
• Conforme à l'ABAA
• Résiste au vent et à l'eau de force ouragan
• Mastic hybride silicone et mousse basse tension
• Installation rapide – nouveau ou rénovation
• Esthétiquement et pratiquement polyvalent
• Gère facilement les changements de plan et de direction
• Gère facilement les joints de dilatation incurvés

Les usages
• Mur-rideau
• Maçonnerie
• Préfabriqué
• Panneau métallique
• Pierre naturelle
• SIFE, etc.
• Substrats rugueux
• Joints de dilatation incurvés

Tailles standards

1/2″ à 10″ | 12mm – 250mm

Remarque : les tailles inférieures à 1 1/2″ (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet (voir Colorseal-On-A-Reel) et sont fournies en longueurs de 10′ sur bobines. Les tailles plus grandes intègrent plusieurs soufflets et sont fournies sous forme de « bâtons » de 6,56 pieds (2 M) de long.

Capacité de mouvement

Total 100 % (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie.

Couleur
Gamme complète de couleurs standard de l'industrie
Couleurs personnalisées

*Mise à jour du produit : des décennies de performances réussies ont prouvé que « Seismic Colorseal » offrait des performances fonctionnellement équivalentes à « Colorseal » tout en offrant une plus grande capacité de mouvement et un meilleur rapport qualité-prix. À compter du 2 janvier 2017, les deux produits seront construits de la même manière, auront la même capacité de mouvement et auront le même prix. Toutes les expéditions porteront la mention « Seismic Colorseal ».

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-seismic-colorseal
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsVertical Wall (5)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints