Publier vos produits
PCI System for Industrial Tiling
Sika

PCI System for Industrial Tiling

Traduit par Google,
Le système de carrelage industriel est spécialement conçu pour les revêtements carrelés destinés aux installations commerciales et industrielles, en particulier dans les zones soumises à de fortes charges chimiques, thermiques et mécaniques telles que les cuisines industrielles, les usines de transformation des aliments, les brasseries, etc.
Spécification
  • System benefits: • Chemical-resistant, water-impermeable, highly where-resistant and weather resistant reaction resin system • With general approval by the construction authorities
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-industrial-tiling
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsTile and Natural Stone Fixing
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Matériel secondaireÉtanchéité
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019510
  • Nom ETIMTiles
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Description de l'Uniclass 2015Tiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe