Publier vos produits
Emseal Seismic Colorseal®-DS - multi-faced expansion joint, silicone-coated, precompressed, primary seal seals both sides of substrate
Sika

Emseal Seismic Colorseal®-DS - multi-faced expansion joint, silicone-coated, precompressed, primary seal seals both sides of substrate

Traduit par Google,

Joint de dilatation pour murs-rideaux, Sika Emseal Seismic Colorseal-DS est un joint primaire multiface, enduit de silicone, précomprimé, pour les joints structurels à mouvement élevé dans pratiquement tous les substrats. Il est idéal pour les murs-rideaux et autres substrats peu profonds où le scellement ou la finition des deux côtés de la structure est souhaité. Mousse d'étanchéité imprégnée d'acrylique hydrophobe, pré-enduite en usine de silicone de haute qualité, le produit est étanche, inodore, facile à manipuler, stable aux UV, ne tache pas, flexible à basse température et stable à haute température.

Seismic Colorseal-DS est une variante unique, hautement innovante et personnalisée du célèbre matériau Seismic Colorseal d'EMSEAL. Il assure l'étanchéité des joints structurels verticaux et horizontaux, sismiques et de culée dans les murs en béton préfabriqué, en brique, en mur-rideau, en pierre et pratiquement tout autre substrat.
Seismic Colorseal-DS offre une atténuation sonore considérable en tant que remplissage de joints dans les murs de séparation intérieurs, les cloisons ou dans les studios de son, les salles de spectacle, les cabines de diffusion, etc. Un mur en béton traversé par un joint de dilatation peut être restauré avec pratiquement la même transmission sonore. coefficient comme le mur plein sans joint.

Caractéristiques
• Etanche
• Hermétique
• Isole
• Scellez deux surfaces (avant et arrière) en une seule installation
• Ancrage non invasif
• Insonorisation STC 54 ; OITC 38
• Conforme à l'ABAA
• Résiste au vent et à l'eau de force ouragan
• Soufflet en silicone basse tension
• Neuf ou rénovation
• Esthétiquement et pratiquement polyvalent
• Gère facilement les changements de plan et de direction

Les usages
• parapets
• systèmes de murs-rideaux
• les portes
• murs de fenêtres
• cloisons intérieures
• mur du son

Tailles
1″ (25 mm) à 10″ (250 mm).
Remarque : Les tailles inférieures à 1 1/2″ (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet. Les tailles plus grandes intègrent plusieurs soufflets

Mouvement
Total 100 % (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie.

Couleur
Une large gamme de couleurs standard et de couleurs personnalisées est disponible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-seismic-colorseal-ds
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsVertical Wall (5)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints