Publier vos produits
PCI System for Multi-Use Natural Stone
Sika

PCI System for Multi-Use Natural Stone

Traduit par Google,
Le système de pierre naturelle multi-usage peut être utilisé pour la pose fiable de presque tous les types de revêtements en pierre naturelle sans décoloration. Tous les composants du système ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des revêtements en pierre naturelle.
Spécification
  • System benefits: • Universal application • Very low-emission products for healthy living • Optimized for reliable working, especially for the installation of natural stones subject to discoloration • Efficient working through the use of fast-setting, harmonized system products
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-multi-use-natural-stone
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsTile and Natural Stone Fixing
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Matériel secondaireÉtanchéité
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles