Publier vos produits
PCI System for Multi-Use Tiling
Sika

PCI System for Multi-Use Tiling

Traduit par Google,
Le système de carrelage multi-usage peut être utilisé pour la pose de tous types de carreaux céramiques, quels que soient leurs dimensions et leur poids. Le principal domaine d'application se situe dans la maison, en particulier dans les douches et les salles de bains domestiques.
Spécification
  • System benefits: • Versatile application • Very low-emission products for a healthy living environment • With easy-to-clean effect • Extremely reliable laying even on recently laid cement screed
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-multi-use-tiling
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsTile and Natural Stone Fixing
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Matériel secondaireÉtanchéité
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019510
  • Nom ETIMTiles
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45_88
  • Description de l'Uniclass 2015Tiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring