Publier vos produits
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints

    Traduit par Google,

    Le SikaFuko® Eco-1 est un tuyau réinjectable pour le scellement de divers joints de construction dans des ouvrages étanches en béton. Pour sceller le joint, SikaFuko® Eco-1 est injecté avec des matériaux d'injection Sika® appropriés, tels que des suspensions d'acrylate et de ciment (pour injections multiples) ou des résines de polyuréthane (pour injection unique).

    Les usages

    • Étanchéité des joints de construction
    • Convient à de nombreuses structures et méthodes de construction différentes où une sécurité / sécurité commune supplémentaire est requise
    • Empêche la pénétration d'eau à travers les joints en béton dans les structures typiques suivantes : structures de rétention ou d'exclusion d'eau, réservoirs d'eau, barrages, canaux, stations d'épuration, tunnels, métros, murs de soutènement
    • Comme système de secours pour les waterbars
    • Permet de tester les fuites d'eau

    Caractéristiques / Avantages

    • Réinjections multiples avec des résines acrylates d'injection Sika® ou des suspensions de ciment microfin
    • Injection unique avec les résines d'injection polyuréthane Sika® injection
    • Solution de secours idéale pour une combinaison avec des arrêts d'eau
    • Facile à sécuriser et à installer
    • Testé dans des pressions d'eau jusqu'à 10 bar (100 m)
    • Convient à de nombreuses structures et méthodes de construction différentes
      Spécifications techniques
      • Réference unique.sikafuko-eco-1
      • Famille de produitsWaterproofing
      • Groupe de produitsRe-injectable hose
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2023-04-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPVC
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Code UNSPSC30
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_42
      • Description de l'Uniclass 2015Injectable hose waterstops
      • Code CSI MasterFormat 201403 15 13.21
      • Titre CSI MasterFormat 2014Injection Hose Waterstops
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 13
      • Titre OmniClassWaterstops
      • Code CSI UniFormat IIA20
      • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION