Publier vos produits
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® VT-1 Re-injectable hose for sealing construction joints

    Traduit par Google,

    Le SikaFuko® VT-1 est un tuyau réinjectable pour le scellement de divers joints de construction et de raccordement dans des ouvrages en béton étanches. Pour sceller le joint, SikaFuko® VT-1 est injecté avec des matériaux d'injection Sika® appropriés, tels que des suspensions d'acrylate et de ciment microfin (pour injections multiples) ou des résines polyuréthane et époxy (pour injection unique). Avec les «techniques de valve» intégrées, le tuyau peut être utilisé pour réinjecter plusieurs fois si nécessaire.

    Les usages

    • Étanchéité des joints de construction et de raccordement
    • Convient à de nombreuses structures et méthodes de construction différentes où une sécurité/sécurité supplémentaire des joints est requise
    • Empêche la pénétration d'eau à travers les joints en béton dans les structures typiques suivantes : structures de rétention ou d'exclusion d'eau, réservoirs d'eau, barrages, canaux, stations d'épuration, tunnels, métros, murs de soutènement
    • Comme système de secours pour les waterbars
    • Permet de tester les fuites d'eau

    Caractéristiques / Avantages

    • Utilise des "techniques de valve" uniques pour l'injection
    • Réinjections multiples avec des résines acrylates d'injection Sika ou des suspensions de ciment microfin
    • Injection unique avec les résines polyuréthane et époxy Sika injection
    • Installation facile et sécurisée
    • Testé dans des pressions d'eau jusqu'à 10 bar (100 m)
    • Rapports d'essais externes pour le matériel d'injection approprié
    • Système de secours idéal en combinaison avec des waterbars
    • Références à long terme sur de nombreux projets internationaux
      Spécifications techniques
      • Réference unique.sikafuko-vt-1
      • Famille de produitsWaterproofing
      • Groupe de produitsRe-injectable hose
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2023-04-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPVC
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Code UNSPSC30
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_42
      • Description de l'Uniclass 2015Injectable hose waterstops
      • Code CSI MasterFormat 201403 15 13.21
      • Titre CSI MasterFormat 2014Injection Hose Waterstops
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 13
      • Titre OmniClassWaterstops
      • Code CSI UniFormat IIA20
      • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION