Publier vos produits
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC
    Sika

    FM Approved Bituminous Warm Roof System for Concrete Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC

    Traduit par Google,

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC est un système d'étanchéité à chaud pour toitures en béton apparentes. Il se compose de membranes bitumineuses appliquées au chalumeau, comprenant une membrane de base SikaShield® E54 PE de 3 mm et une membrane de finition SikaShield® HB79 MG de 4 mm, ainsi que d'un pare-vapeur SikaShield® VB P42 S de 3 mm, également appliqué au chalumeau. Ce système doit être installé en association avec un revêtement PIR bitumé.

    UTILISATIONS

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TC est utilisé comme système de membrane d'étanchéité pour :

    • Toits plats
    • Toits en pente

    CARACTÉRISTIQUES

    • Système approuvé par FM
    • Combine les avantages du bitume APAO et du bitume SBS
    • Installation facile par flambage
    • Entièrement lié
    • Haute durabilité
    • haute résistance à la chaleur
    • haute résistance aux chocs
    • Très flexible par temps froid
    • Très bonnes propriétés mécaniques (traction, déchirure, cisaillement)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sikaroof_sikashield_BW-23_TC
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsBitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_75
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen roofing sheets
    • Code CSI MasterFormat 201407 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes