Publier vos produits
Folding Arm² PA-KL²-100/710-S
Folding Arm² PA-KL²-100/710-S

    Folding Arm² PA-KL²-100/710-S

    Traduit par Google,

    Actionneurs à bras repliable - Ouvre-fenêtre Premium RWA

    Le bras articulé est la technologie d'actionneur haut de gamme pour l'ouverture électromotrice des fenêtres sur les façades et les toits. Il est non seulement conçu et testé pour une utilisation en désenfumage et ventilation thermique, mais également en ventilation naturelle contrôlée. Les actionneurs de type "bras repliable" ont une cinématique particulière et leur réducteur performant (> 20 000 LW) en combinaison avec les bras de levier en acier inoxydable est très résistant aux charges variables (vent, neige). Surtout la conception symétrique et, lorsqu'il est fermé, les petites dimensions d'installation rendent cet ouvre-fenêtre automatique idéal pour les projets avec des exigences esthétiques élevées - en particulier pour les fenêtres grandes et lourdes. Tous les actionneurs à bras articulé sont testés et certifiés selon la norme DIN EN 12101-2 avec différentes séries de profilés pour une utilisation en tant que dispositifs naturels d'évacuation de la fumée et de la chaleur. Le raccordement s'effectue via la fiche de raccordement SICO-PLUG . Celui-ci contient l' interface de programmation SICO BUS par laquelle des paramètres tels que la course d'ouverture et la force peuvent être paramétrés et d'autres messages d'état peuvent être lus. Les produits de la série PA sont disponibles en différentes versions en tant qu'actionneurs compatibles solo et synchro. Ils peuvent être mis en réseau les uns avec les autres dans des groupes synchrones ainsi que pour le contrôle à distance avec les panneaux de commande SHEV et le système de gestion du bâtiment. Tous les actionneurs à bras repliable² se caractérisent par un rendement très élevé pour une faible consommation d'énergie et réduisent ainsi les coûts d'exploitation permanents.

    Caractéristiques de performance de l'actionneur à bras articulé² PA-KL²-100/710-S :

    L'actionneur à bras rabattable PA-KL²-100/710-S est un actionneur synchrone avec coupure de charge intégrée et peut être utilisé pour l'automatisation de fenêtres ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur sur les façades et les toits. L'installation est possible sur les bords de fermeture principaux et secondaires. L'actionneur à bras articulé² PA-KL²-100/710-S a une course d'ouverture de 710 mm et, selon la position de montage, atteint ainsi une grande section pour une ventilation naturelle/un désenfumage efficace. L'actionneur à bras articulé² PA-KL²-100/710-S a une force de poussée et de traction de 1000 N . Les paramètres de l'actionneur tels que la force et la course d'ouverture peuvent être adaptés aux conditions locales sur site à l'aide de l' interface logicielle SICO LINK . L'actionneur à bras rabattable PA-KL²-100/710-S est équipé d'un verrou de redémarrage, d'un démarrage progressif et d'une fermeture en douceur pour soulager les joints. L'actionneur à bras rabattable PA-KL²-100/710-S peut également être utilisé avec des actionneurs de verrouillage dans les systèmes de commande séquentielle ; son contact de retour libre de potentiel est librement programmable.

    Spécification
    • Folding arm² PA-KL²-100/710-S
      24 V DC / 3 A / 1000 N / 710 mm stroke
      Synchro capable actuator

      Folding arm window actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications.
      Flexible installation on main and secondary closing edges.
      Suitable for frame and sash mounting on inward and outward opening sashes/flaps in roofs and facades.
      With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 3 A
      Switch-on duration: 30% (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 1000 N
      Pulling force: 1000 N
      Nominal locking force: 1200 N
      Stroke length: 710 mm
      Running speed: 13.9 mm/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: -5°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: two-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 500 x 58 x 122 mm
      Weight: 5.5 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Mounting brackets (selection depending on profile type and mounting position)
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² PA-KL²-100/710-S
      Article number: M2 2003 S

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA-KL2-100
    • Famille de produitsFolding Arm²
    • Groupe de produitsFolding Arm²
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716