Le système de rideau coupe-feu Fire PROtec EI 120 C2 MARC est un coupe-feu entièrement isolant pendant plus de 120 minutes. Le Fire PROtec EI 120 MARC est approuvé pour EI 120 et certifié CE selon EN 16034 - après l'installation, le système reçoit le marquage CE et la déclaration de performance.
Résistance au feu de 120 minutes
Outre la classe de protection élevée, le rideau coupe-feu offre une grande flexibilité pour l'installation. Outre le montage mural connu, il peut également être installé dans le cadre. La partie principale du Fire PROtec EI 120 C2 MARC est le tissu enduit de silicone multicouche avec un matériau isolant. Il a été testé pendant plus de 10 000 cycles (C2) et répond à toutes les exigences pour constituer une barrière coupe-feu. Avec cette caractéristique isolante, le système peut être utilisé dans tout type de voie d'évacuation ou pour séparer les zones d'incendie.
L'enroulement est effectué par un moteur tubulaire interne 230 V AC ou selon la taille par un moteur externe 400 V AC. Pour maintenir le rideau sur le dessus, le moteur est doté d'un aimant interne avec un panneau de commande certifié connecté.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |