Publier vos produits
Fire PROtec EI 60 C2
Fire PROtec EI 60 C2

    Fire PROtec EI 60 C2

    Traduit par Google,

    Le système de rideau coupe-feu Fire PROtec EI 60 C2 MARC est un coupe-feu entièrement isolant pendant plus de 60 minutes. Le Fire PROtec EI 60 MARC est approuvé pour EI 60 et certifié CE selon la norme EN 16034 - après l'installation, le système reçoit le marquage CE et la déclaration de performance.

    Résistance au feu de 60 minutes

    Outre la classe de protection élevée, le rideau coupe-feu offre une grande flexibilité pour l'installation. Outre le montage mural connu, il peut également être installé dans le cadre. La partie principale du Fire PROtec EI MARC est le tissu enduit de silicone multicouche avec un matériau isolant. Il a été testé pendant plus de 10 000 cycles (C2) et répond à toutes les exigences pour être un coupe-feu. Grâce à cette caractéristique isolante, le système peut être utilisé dans tout type de voie d'évacuation ou pour séparer les zones d'incendie.

    L'enroulement est effectué par un moteur tubulaire interne 230 V AC ou selon la taille par un moteur externe 400 V AC. Pour maintenir le rideau sur le dessus, le moteur est doté d'un aimant interne avec un panneau de commande certifié connecté.

    Spécification
    • Fire PROtec EI 60 C2 fire curtain
      The fire curtain system Fire PROtec EI 60 C2 MARC is a fully insulating fire barrier for more than 60 minutes. The Fire PROtec EI 60 MARC is approved for EI 60 and CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance. 

      Classification: EI 60-C2 according EN 13051-2, CE marking according EN 16034.
      Fabric: Multiple layer silicone coated fabric with insulating material.
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tubular motor 230 V AC or external 400 V AC motor.
      Installation: Reveal and wall mounting System size:  12 m x 10 m; System width ≤12000 mm, Unwinding length ≤ 10000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 250 x 250 up to 475 x 500 mm.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 80 mm (W x H)

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-protec-ei60-c2
    • Famille de produitsSmoke & Fire curtains
    • Groupe de produitsFire curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10000
    • Largeur (mm)12000
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireSilicone
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 21 15
    • Titre OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION