Publier vos produits
Firescreen EW 90 C2
Firescreen EW 90 C2

    Firescreen EW 90 C2

    Traduit par Google,

    Le rideau coupe-feu FireScreen-EW90 est classé pour la fermeture de la pièce pendant 120 minutes (E120) et pour la limitation du rayonnement thermique pendant plus de 90 minutes (EW90) .

    Avec sa structure compacte, ce système de rideaux s'intègre parfaitement dans l'apparence de la pièce et offre une protection idéale en cas d'incendie. Ainsi, le rideau coupe-feu FireScreen EW est idéal comme mesure compensatoire ou comme alternative à l'exigence d'une protection incendie accrue.

    Le système de rideaux FireScreen se compose de plusieurs composants qui, ensemble, garantissent un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie. Le tissu du rideau (tissu enduit polyuréthane épaisseur 8 mm) est enroulé sur un axe d'enroulement précis et maintenu en position par un moteur électrique 230V avec frein électromagnétique intégré. En cas d'urgence, le frein est desserré et le rideau se referme rapidement.

    Grâce au principe de la gravité, le rideau peut toujours être fermé de manière fiable même en cas de panne de courant. Le caisson roulant et les rails de guidage latéraux sont discrets et compacts. Le système de rideaux coupe-feu s'intègre facilement dans la conception du bâtiment et de la pièce.

    En cas d'incendie, un fort rayonnement thermique se développe, qui peut également enflammer des objets plus éloignés de la source de l'incendie. Le rideau coupe-feu FireScreen EW est équipé d'un tissu enduit de polyuréthane de 8 mm d'épaisseur et réduit le rayonnement thermique jusqu'à 90 minutes. Ainsi, le rideau coupe-feu empêche le feu de se propager et éloigne la fumée.

    Le rideau coupe-feu FireScreen EW90 est certifié CE selon la norme EN 16034 - après l'installation, le système reçoit le marquage CE et la déclaration de performance.

    Spécification
    • FireScreen EW90 fire curtain

      The FireScreen EW90 fire curtain is classified for room closure for 120 minutes (E120) and for limitation of thermal radiation for more than 90 minutes (EW90). The fire curtain FireScreen EW90 is CE certified according EN 16034.

      Classification: E 120 EW 90 C2 with CE according EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated fabric, 8 mm thick
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tube motor 230 V AC - end limits can be adjusted
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  6 m x 6 m; System width ≤ 6000 mm, Unwinding length ≤ 6000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 225 x 225 mm to 305 x 305 mm depending on light opening.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 65 mm (W x H).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.firescreen-ew90-c2
    • Famille de produitsSmoke & Fire curtains
    • Groupe de produitsFire curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)8250
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 21 15
    • Titre OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION