Le système de rideau de fumée Smoke PROtec se compose d'un tissu de verre textile de haute qualité, qui est enroulé dans une caisse de tête compacte et normalement non visible. Les rideaux de fumée fonctionnent essentiellement selon le principe de sécurité intégrée, c'est-à-dire qu'en cas de panne de toutes les sources d'énergie, en cas de panne ou de déconnexion, le rideau de fumée descend de manière contrôlée en 60 secondes maximum dans la position d'alarme incendie. répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Les poids apportés dans la barre inférieure fournissent l'énergie nécessaire au déroulement par force de gravitation. L'enroulement s'effectue via un moteur tubulaire 24 V DC. Un système électronique externe assure un enroulement contrôlé de haut en bas jusqu'aux positions finales correspondantes. Cette technologie répond au niveau de sécurité le plus élevé selon la norme DIN EN 12101-1.
Le système de rideau de fumée Smoke PROtec est selon la norme DIN EN 12101-1 classé dans la classification ASB 31, D120. Les dégagements sont réduits au minimum par la construction spéciale du système même en cas d'utilisation de roulements multiples. Des solutions spéciales sont possibles à tout moment, par exemple en diagonale (90°). Grâce à l'utilisation optimale des guides latéraux, les jeux peuvent être évités sur les bords. Pour minimiser les écarts, le système peut être livré avec des guides latéraux. Ils empêchent une déviation du rideau tombé lorsqu'il y a une force d'un seul côté (par exemple, une pression élevée du côté du feu). Les systèmes automatiques de rideaux pare-fumée Smoke PROtec sont conformes à la technologie la plus moderne et satisfont aux exigences de la norme DIN EN 12101-1.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |