Publier vos produits
Cork Collection - Wash Basin

Cork Collection - Wash Basin

Traduit par Google,
SIMPLEFORMSDESIGN a été fondée au début de 2004, comme un projet continu de deux designers : Alzira Peixoto et Carlos Mendonça. Design, innovation, fonctionnalité et qualité sont les concepts moteurs dans la création et le développement de chaque nouvelle collection et de chaque nouveau produit. Dans le passé et le futur de SimpleFormsDesign, l'artisanat et la technologie de pointe, la tradition et le design moderne se côtoient, créant des pièces uniques capables de faire la différence par elles-mêmes. Les produits qui en résultent sont des articles soigneusement conçus qui se fondent dans l'environnement contemporain, réhabilitant dans de nombreux cas des méthodes de production qui étaient tombées en déclin. La collection CORK incorpore des matériaux traditionnels portugais dans de nouvelles créations audacieuses, des objets en liège orientés salle de bain comprennent cette collection : lavabos, porte-savons, rangements et tapis de bain. Bien qu'il s'agisse d'un matériau si traditionnel, le liège est utilisé de manière très innovante et inattendue. Le choix de ce matériau est en soi une innovation majeure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.210101
  • Famille de produitsCORK - Washbasins
  • Groupe de produitsBath
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalLiège
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26