Publier vos produits
Cloisons SECURBLOCK® Anti-Effraction - SINIAT
Cloisons SECURBLOCK® Anti-Effraction - SINIAT
Cloisons SECURBLOCK® Anti-Effraction - SINIAT

    Cloisons SECURBLOCK® Anti-Effraction - SINIAT

    Des cloisons séparatives évolutives, des ouvrages modulables et flexibles dans le temps • Des cloisons sèches, légères et rapides à mettre en œuvre Réduction des coûts et délais à la construction Plus de confort et de sécurité pour les acquéreurs • Des systèmes aux performances techniques renforcées : Acoustique : moins de transmission des bruits d’impact. Thermique : pas de sensation de froid. Mécanique : forte résistance aux impacts (Plaques Prégytwin Haute dureté)

    Spécification
    • Système développé pour la réalisation de cloisons séparatives légères, avec niveau de protection

      renforcée, dans le logement collectif ou assimilé (résidences étudiantes, hôtels…)

      > Entre logements

      > Entre logement et zone de circulation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FR_SW_SECURBLOCK
    • Famille de produitsPartitions & Interior walls
    • Groupe de produitsPrégymétal
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWallboard
    • Code UNSPSC30161501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titre OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions