Publier vos produits
GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems
Siniat UK

GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems

Traduit par Google,
À utiliser avec le système de partition GTEC Acoustic Homespan. Les objets BIM Siniat pour le système de partition GTEC ont été regroupés en fonction du type de panneau et de la performance au feu. • Système 30min - Performance acoustique (RwdB) : 40-43/ Hauteur : 2,7-2,8 m / Épaisseur : 74-80 mm /Résistance au feu (BS) : 30 min. Références Siniat System : AHP001/002/003/004 Siniat GTEC Metal Stud Cloisoning est un système économique à friction pour l'assemblage de cloisons intérieures. La conception unique des composants garantit une grande résistance, une installation facile et une alternative plus performante aux cloisons à ossature bois traditionnelles. Veuillez vous référer au manuel Siniat GTEC Drywall pour les performances et la référence du système.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AHP
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsGTEC Partition System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509