Publier vos produits
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)
Şişecam Climax (TR-BG)

    Şişecam Climax (TR-BG)

    Traduit par Google,
    • Verre à revêtement Low-E de Şişecam.
    • Contribue à réduire les charges de chauffage dans les bâtiments grâce à l'isolation thermique.
    • Aucun compromis sur la transparence et la lumière naturelle.
    • Bénéficiez au maximum de la chaleur solaire.

    Domaines d'utilisation

    Elle offre des solutions adaptées aux résidences et aux bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille.

    Méthode de production

    Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

    Taille et épaisseur

    Épaisseur (mm) : 4,0 et 6,0

    Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

    Qualité

    Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche ».

    Spécification
    • PRODUCT: Şişecam Low-E Glass

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 78%

      Daylight External Reflectance: 12%

      Daylight Internal Reflectance: 12%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 50%

      External Solar Energy Reflectance: 26%

      Solar Energy Absorption: 23%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 59%

      Shading Coefficient: 0.68

      UV Transmittance: 26%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #3

      Outer Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Inner Glass: Şişecam Low-E Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sisecam-climax-TR-BG
    • Famille de produitsSisecam Low-E Glass
    • Groupe de produitsSisecam Low-E Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCPlaque
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels