Publier vos produits
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    Traduit par Google,

    ECOround est un panneau thermoformé au caractère géométrique marqué. Élément scénographique particulier, il peut rehausser son style rétro selon les couleurs de sa large palette, mais il peut aussi devenir un élément lunaire de paysages abstraits. Disponible en deux versions, ECOround absorbe la réverbération par porosité ou par membrane pour garantir des performances optimales selon la fonction de l'espace. Particulièrement adapté à la rénovation, il peut être utilisé dans des faux-plafonds existants pour réaménager de nouveaux espaces. ECOround présente une forme harmonieuse même appliqué au mur, où il met en valeur la tridimensionnalité.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECObubble
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud