Publier vos produits
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
    Slalom

    ECOdesk BAFFLE

    Traduit par Google,

    ECOdesk est un panneau insonorisant thermoformé, conçu pour les bureaux. Grâce à un espacement de 20 cm entre chaque section, ECOdesk s'adapte à de multiples besoins dimensionnels, des plus petits aux plus grands postes de travail. Disponible en hauteurs de 40 et 60 cm, il est également combinable. Il permet de définir différents degrés d'interrelation et d'impédance acoustique. Ce dernier élément est essentiel, notamment pour la conception de grands espaces ouverts favorisant la collaboration en équipe. Grâce à sa polyvalence et sa légèreté, la famille ECOdesk s'agrandit naturellement pour accroître le confort acoustique, avec des applications en plafond, murales et autoportantes. Disponible dans plus de cent coloris, ECOdesk allie performance technique et design élégant. Choisir sa taille est un jeu d'enfant !

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOdesk_BAFFLE
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsBaffles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud