Publier vos produits
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    Traduit par Google,

    ECOflex est un panneau acoustique thermoformé flexible. Sa verticalité lui permet de se plier. Il s'intègre aux poteaux autoportants et adapte l'espace aux besoins de l'utilisateur final. ECOflex peut accueillir une réunion, servir de toile de fond à un brainstorming ou délimiter des zones d'intimité. Léger et pratique, il s'installe d'un simple geste.

    Spécification
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOflex
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsPartitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud