Publier vos produits
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Traduit par Google,
    Flat est un système qui exploite les propriétés insonorisantes du matériau pour créer différents types d'applications, des baffles aux accessoires. À la disposition du concepteur, Flat prend différentes formes et dimensions.
    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud