Publier vos produits
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    Traduit par Google,

    ECOrange U se distingue par son élégance et sa modernité. La densité et le rythme de ses lignes verticales créent non seulement un confort acoustique, mais confèrent à chaque espace une touche d'originalité, d'élégance et d'actualité. Son nom vient de la section, qui lui confère son aspect nervuré.

    Spécification
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOrange_U
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1325
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud