Publier vos produits
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
    Slalom

    ECOrange W

    Traduit par Google,

    ECOrange W, qui doit son nom à sa section en zigzag, s'adapte parfaitement à tous les besoins grâce à sa fraîcheur et sa modernité. Le rythme de ses lignes verticales crée non seulement un confort acoustique, mais confère également à l'espace une touche de vivacité et de modernité !

    Spécification
    • Sound absorption ECOrange W: Alpha W 0,25 | NRC 0,34 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange W + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,77 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange W + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOrange_W
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1380
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud