Publier vos produits
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
    Slalom

    ECOstrong CEILING

    Traduit par Google,

    ECOstrong est un panneau acoustique thermoformé, aux dimensions classiques et élégantes. Il s'intègre harmonieusement aux espaces et corrige la réverbération acoustique avec une grande flexibilité. Il s'adapte facilement aux plafonds, se transforme en baffle et devient même revêtement mural. Mais ce n'est pas tout : au-delà de son rôle architectural, ECOstrong est au service de l'utilisateur ! Il se décline en versions autoportantes de différentes hauteurs pour créer des espaces d'intimité, peut servir de dossier pour les sièges ou de totem pratique et confortable. Crédits : hautes performances acoustiques.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOstrong_CEILING
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsSuspended panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud