Publier vos produits
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
    Slalom

    ECOstrong WALL

    Traduit par Google,

    ECOstrong est un panneau phono-absorbant thermoformé, aux dimensions classiques et élégantes. Il s'intègre harmonieusement aux espaces et corrige la réverbération acoustique avec une grande flexibilité. Il s'adapte facilement aux plafonds, se transforme en baffle et devient même revêtement mural. Mais ce n'est pas tout : au service de l'architecture, ECOstrong est au service de l'utilisateur ! Il se compose ainsi de panneaux autoportants de différentes hauteurs pour créer des espaces d'intimité, sert de dossier pour les sièges ou se transforme en totem pratique et confortable. Crédits : hautes performances acoustiques.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOstrong_WALL
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud