Publier vos produits
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    Traduit par Google,

    ECOwall est un panneau modulaire thermoformé coloré, idéal pour la correction acoustique périphérique. Efficace et fin, il préserve l'espace et apporte une touche de couleur aux murs et au plafond. ECOwall peut être réparti de manière graphique et ponctuelle, mais permet également de créer des surfaces uniformes et d'intégrer parfaitement l'architecture. Suspendu au plafond, ECOwall crée un agencement agréable et original, exploitant non seulement les performances acoustiques, mais aussi la réfraction des ondes sonores. ECOwall s'intègre harmonieusement dans des espaces aux fonctions variées, tels que les bureaux, les salles de réunion, les restaurants, les habitations, les hôpitaux, les salles de sport et partout où l'on recherche un confort acoustique optimal. Les différentes finitions de couleurs et de matériaux disponibles permettent de créer le panneau le plus adapté à chaque projet.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOwall_SUSPENDED
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsSuspended panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)595
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud