Publier vos produits
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    Traduit par Google,

    conception par Debonademeo

    Les sons instinctifs du jazz inspirent cette collection composée de panneaux thermoformés disponibles en différentes couleurs et combinables à l'infini au moyen d'une trame invisible qui suit le motif composé de lignes courbes et droites qui se répètent avec un hasard apparent.
    Rythme et improvisation : les caractères fondamentaux du jazz se transforment en une perspective textile dans le matelassage des panneaux. Un dynamisme graphique et tridimensionnel inspiré des partitions musicales pressantes et des atmosphères sophistiquées du début du XXe siècle.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jazz
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1785
    • Largeur (mm)1190
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud